Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件連桿支架和部件485-2593: 支架總成
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件連桿支架和部件
485-2593: 支架總成
485-2593: 支架總成

Cat® 支架總成 (後燈組)

品牌: Cat

fallback-image
485-2593: 支架總成

Cat® 支架總成 (後燈組)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
485-2593 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 485-2593 的規格

測量單位

美制公制
總長度 (mm): 367.0
總長度 (in): 14.4
總寬度 (mm): 125.0
總寬度 (in): 4.9
總高度 (mm): 137.0
總高度 (in): 5.4
物料: 鋼 - 碳
重量 (kg): 2.8
重量 (lb): 6.2
檢視更多
零件編號 485-2593 的相容型號

伸縮臂操作車

TL642 TH514D TL1255 TL642D TH255C TL943D TL1255D TL1055D TL1055 TL943

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天