Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁附件叉臂496-1905: 1524 mm (60")
首頁
附件叉臂
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")

Cat® 管線和桿叉具是為在石油和天然氣領域的鑽採、管線施工和地面上公共設施作業而設計和打造。

品牌: Cat

產品影像
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")
496-1905: 1524 mm (60")

Cat® 管線和桿叉具是為在石油和天然氣領域的鑽採、管線施工和地面上公共設施作業而設計和打造。

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
496-1905 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 496-1905 的規格

測量單位

美制公制
寬度: 100.7 in
寬度: 100.7 in
Carriage Width (in): 101
Carriage Width (mm): 2559
叉齒長度: 1524 mm
叉齒長度: 60 in
重量: 1590 kg
重量: 3505.3 lb
介面類型: Fusion™ 接頭
所需的液壓系統分部: 第 3 功能
托架高度 - 封閉式鉗具: 1321 mm
托架高度 - 封閉式鉗具: 1321 mm
托架高度 - 開放式鉗具: 2852 mm
托架高度 - 開放式鉗具: 2852 mm
叉齒間隔 - 寬度上限: 96 in
叉齒間隔 - 寬度上限: 2438 mm
叉齒寬度: 152 mm
叉齒寬度: 6 in
叉齒厚度: 64 mm
叉齒厚度: 64 mm
裝載容量: 2340 kg
裝載容量: 5158.8 lb
Fork Tine Length (mm): 1524
Fork Tine Length (in): 60
檢視更多
零件編號 496-1905 的相容型號

輪式推土機

938K 938M 924K 926M 930K 930M

檢視更多
相關的零件
479-8108
479-8108: 3.7 m (12')
檢查價格
477-9893
477-9893: 4.26 m (14 ft)
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天