Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件升級套件保養改善499-3479: 高速換油套件 (950/962)
首頁升級和修理套件升級套件保養改善499-3479: 高速換油套件 (950/962)
499-3479: 高速換油套件 (950/962)

為油底殼提供遠端軟管,以便快速排出引擎機油。

品牌: Cat

fallback-image
499-3479: 高速換油套件 (950/962)

為油底殼提供遠端軟管,以便快速排出引擎機油。

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
包含的項目

沒有可用的結果。

498-1578: 兩股編織精巧型軟管
498-1578: 兩股編織精巧型軟管數量: 1
148-8324: Straight Adapter Assembly
148-8324: Straight Adapter Assembly數量: 1
2P-1293: 1-3/16-12 螺紋六角 37° 擴口散裝鎖緊螺帽
2P-1293: 1-3/16-12 螺紋六角 37° 擴口散裝鎖緊螺帽數量: 1
337-8772: 1-3/16-12 O 形環平面密封件直型轉接器
337-8772: 1-3/16-12 O 形環平面密封件直型轉接器數量: 1
468-8049: CAT 柴油機油資訊膜
468-8049: CAT 柴油機油資訊膜數量: 1
6V-9746: ORFS O 型環油封
6V-9746: ORFS O 型環油封數量: 1
498-1577: 6mm 厚安裝板
498-1577: 6mm 厚安裝板數量: 1
375-2751: 柴油引擎機油資訊膠膜
375-2751: 柴油引擎機油資訊膠膜數量: 1
9S-9272: 高速換油接收器蓋
9S-9272: 高速換油接收器蓋數量: 1
顯示 9 的 1 到 9
描述規格相容機型
零件編號 499-3479 的說明

我們仍在為此零件新增說明。

零件編號 499-3479 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 499-3479 的相容型號

輪式裝載機

950M 962M

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換