Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤橡膠履帶561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶
首頁底盤橡膠履帶561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶
561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶

適用於 239D、239D3、249D 和 249D3 的 400mm (400x86x49) 重型桿橡膠履帶

品牌: Cat

產品影像
561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶
561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶
561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶
561-5496: 適用於 239 249 的 400 mm 橡膠履帶

適用於 239D、239D3、249D 和 249D3 的 400mm (400x86x49) 重型桿橡膠履帶

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換