Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件574-2679: 活塞環套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件574-2679: 活塞環套件
574-2679: 活塞環套件

+0.5mm 超大尺寸活塞環套件

品牌: Cat

產品影像
574-2679: 活塞環套件
574-2679: 活塞環套件
574-2679: 活塞環套件
574-2679: 活塞環套件
574-2679: 活塞環套件

+0.5mm 超大尺寸活塞環套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

目前沒有與此套件關聯的零件.

如果您需要更多資訊,請 聯絡您的代理商

親自造訪
或使用我們的 連絡表單

描述規格相容機型
零件編號 574-2679 的說明

套件環由一組環組成,用於在內燃機內的活塞和汽缸壁之間形成可靠的密封。這些套件可替代放置在活塞外表面相應凹槽上的損壞環。

屬性:
• 在運行過程中承受高壓和高溫條件
• 通過保持適當的潤滑,幫助調節氣缸壁上所需的油

應用:
套件環是一種維修和維護部件,為維護活塞的安全安裝提供了方便的解決方案。

檢視更多
零件編號 574-2679 的規格
Material: Corrosion Preventative Fluid
檢視更多
零件編號 574-2679 的相容型號

小型輪式裝載機

914 910 920

發電機組

XQP60 XQ60

工業引擎

C3.6

小型履帶裝載機

285XE 275XE 275 285

振動式壓實機

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CS7 CP7 CP11 GC CP12 GC

瀝青鋪築機

AP455 AP400

伸縮臂操作車

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842 TL943 TL642 TL1255 TH408 TL1055

負載拖運卸料機

OTHER

履帶式堆土機

D2 D1 D3

滑移轉向裝載機

270 270XE

反鏟裝載機

434 430 432 420XE 444 440 415 416 450 428 424 420

引擎

C3.6

瀝青壓實機

CW16 CB8 CB7 CB10

土壤壓實機

CS12 GC CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

挖掘機

312MHPU 313 GX 316 GC 313 GC 317 315 316 313 312 GC 321 316MHPU 318 GC 322 3130EM 315 GC 319 317 GC

輪式挖掘機

M314-07 M315

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換