Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁升級和修理套件升級套件效能和生產力599-0316: 滑槽套件
首頁
升級和修理套件升級套件效能和生產力
599-0316: 滑槽套件
599-0316: 滑槽套件

用於 SSL 機器的除雪機附件的斜槽套件。作業機具型號 AB382、AB383 和 AB385 的產品參考附件。

品牌: Cat

fallback-image
599-0316: 滑槽套件

用於 SSL 機器的除雪機附件的斜槽套件。作業機具型號 AB382、AB383 和 AB385 的產品參考附件。

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

611-5465: 單線編織
611-5465: 單線編織數量: 1
609-6127: Sleeve
609-6127: Sleeve數量: 1
611-5468: 單線編織
611-5468: 單線編織數量: 1
582-5319: 螺栓
582-5319: 螺栓數量: 10
598-8834: Bottom Chute Assembly
598-8834: Bottom Chute Assembly數量: 1
5P-0372: 41.30mm 長銷夾
5P-0372: 41.30mm 長銷夾數量: 1
8T-4121: 11mm 內徑墊片
8T-4121: 11mm 內徑墊片數量: 33
7X-2537: M8-1.25 x 35 mm 外六角螺栓
7X-2537: M8-1.25 x 35 mm 外六角螺栓數量: 4
341-0554: 平墊圈
341-0554: 平墊圈數量: 2
598-8844: Top Chute Assembly
598-8844: Top Chute Assembly數量: 1
611-5467: 單線編織
611-5467: 單線編織數量: 1
609-6125: Spring
609-6125: Spring數量: 1
545-9028: 聯動銷
545-9028: 聯動銷數量: 2
102-8703: 3mm 厚夾蓋板
102-8703: 3mm 厚夾蓋板數量: 4
6V-3668: M12-1.75 x 30mm 六角頭螺栓
6V-3668: M12-1.75 x 30mm 六角頭螺栓數量: 8
224-8645: 警告膠膜標籤
224-8645: 警告膠膜標籤數量: 1
609-6119: Strip
609-6119: Strip數量: 5
611-5466: 單線編織
611-5466: 單線編織數量: 1
598-8866: Deflector Assembly
598-8866: Deflector Assembly數量: 1
598-8852: Cover
598-8852: Cover數量: 1
3B-4628: 31.75mm 長鋼製開口銷
3B-4628: 31.75mm 長鋼製開口銷數量: 4
2R-1939: 13.72mm 內徑多管環形夾
2R-1939: 13.72mm 內徑多管環形夾數量: 1
156-3617: 半夾
156-3617: 半夾數量: 8
6W-5752: 62.00 mm 長 U 形銷
6W-5752: 62.00 mm 長 U 形銷數量: 1
3E-9865: 1/4''-20 六角鎖定螺母
3E-9865: 1/4''-20 六角鎖定螺母數量: 10
6V-7744: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽
6V-7744: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽數量: 16
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角頭螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角頭螺栓數量: 17
8T-4223: 13.5mm 內徑墊片
8T-4223: 13.5mm 內徑墊片數量: 8
顯示 28 的 1 到 28
描述規格相容機型
零件編號 599-0316 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 599-0316 的相容型號

滑移轉向裝載機

299D3 XE 299D3 272D3 XE 272D3

作業機具

SR418 SR321 SR421 SR318

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天