Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件599-7288: 套件 - 缸頭安裝
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件599-7288: 套件 - 缸頭安裝
599-7288: 套件 - 缸頭安裝

單汽缸蓋墊片套件

品牌: Cat

產品影像
599-7288: 套件 - 缸頭安裝
599-7288: 套件 - 缸頭安裝

單汽缸蓋墊片套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

7W-8145: 1.6 mm 厚排氣歧管墊片
7W-8145: 1.6 mm 厚排氣歧管墊片數量: 1
127-2176: 1.6 mm 載體厚度一體式密封墊片
127-2176: 1.6 mm 載體厚度一體式密封墊片數量: 1
144-5692: 0.17mm 厚缸體間隔墊片
144-5692: 0.17mm 厚缸體間隔墊片數量: 1
240-7032: 搖臂底座壓入式油封
240-7032: 搖臂底座壓入式油封數量: 1
272-0760: 閥蓋壓入式油封
272-0760: 閥蓋壓入式油封數量: 1
7N-6806: 15.60 mm 內徑圓形封
7N-6806: 15.60 mm 內徑圓形封數量: 2
7N-5080: 0.8mm 厚引擎空氣管路墊片
7N-5080: 0.8mm 厚引擎空氣管路墊片數量: 1
420-0652: 15.60mm 高缸頭水封
420-0652: 15.60mm 高缸頭水封數量: 4
420-0653: 27.60mm 外徑缸頭水封
420-0653: 27.60mm 外徑缸頭水封數量: 4
591-7736: 1.98mm 厚油缸蓋墊片
591-7736: 1.98mm 厚油缸蓋墊片數量: 1
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)數量: 2
272-0758: 凸輪軸蓋壓入式油封
272-0758: 凸輪軸蓋壓入式油封數量: 1
5P-0840: 12.29mm 內徑 O 型環油封
5P-0840: 12.29mm 內徑 O 型環油封數量: 2
4S-5898: 126.59mm 內徑 O 型環油封
4S-5898: 126.59mm 內徑 O 型環油封數量: 1
6V-6228: 26.64mm 內徑 O 型環油封
6V-6228: 26.64mm 內徑 O 型環油封數量: 3
6V-5101: 107.32mm 內徑O 型環油封
6V-5101: 107.32mm 內徑O 型環油封數量: 1
323-7347: 17.12mm 內徑 O 型環油封
323-7347: 17.12mm 內徑 O 型環油封數量: 1
241-5928: 1.2mm 厚雙孔凸緣墊片
241-5928: 1.2mm 厚雙孔凸緣墊片數量: 1
243-2288: 0.8mm 厚墊片
243-2288: 0.8mm 厚墊片數量: 2
5P-7530: 28.24mm 內徑 O 型環油封
5P-7530: 28.24mm 內徑 O 型環油封數量: 1
6V-9769: 37.47mm 內徑 O 型環油封
6V-9769: 37.47mm 內徑 O 型環油封數量: 1
顯示 21 的 1 到 21
描述規格相容機型
零件編號 599-7288 的說明

描述: • 此套件包含重建和重新安裝單個氣缸蓋的墊圈和密封件。此套件包括渦輪墊圈,但不包括噴油器密封件。請依需要訂購單噴油器密封件套件。屬性: • 我們的套件專為方便而設計 - 預包裝,以單個零件號訂購並裝在單個盒子中交付,從而節省您的時間和金錢。

檢視更多
零件編號 599-7288 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 599-7288 的相容型號

發電機組

3508 3412C G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

石油引擎

3508C 3516C 3512C

功率模組

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

工業引擎

3508B 3512B 3516B

發電機組引擎

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

天然氣引擎

G3512 G3516 G3508

火車頭引擎

3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

船用輔助裝置

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

船用引擎

3516 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B

石油發電機組

3512C

發電機

SR4 SR4B SR4BHV

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換