Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎燃油系統燃油泵6L-3906: 管路組件
首頁
引擎燃油系統燃油泵
6L-3906: 管路組件
6L-3906: 管路組件

噴油管線

品牌: Cat

產品影像
6L-3906: 管路組件
6L-3906: 管路組件

噴油管線

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
6L-3906 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 6L-3906 的規格

測量單位

美制公制
高度 (in): 7.1
寬度 (mm): 393.7
長度 (mm): 622.3
高度 (mm): 180.34
長度 (in): 24.5
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 6L-3906 的相容型號

船舶產品

D379A D379B D398A D398B

引擎 - 工業

D398 D379B D398B D379

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天