Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件6V-5463: 缸體套件和油底殼墊片
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件6V-5463: 缸體套件和油底殼墊片
6V-5463: 缸體套件和油底殼墊片

中央及下部套件

品牌: Cat

fallback-image
6V-5463: 缸體套件和油底殼墊片

中央及下部套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

0T-0329: 0.0359'' 厚鎖緊螺帽
0T-0329: 0.0359'' 厚鎖緊螺帽數量: 8
3N-9075: 0.8mm 厚引擎油底殼墊片
3N-9075: 0.8mm 厚引擎油底殼墊片數量: 1
3F-4550: 油缸蓋鎖緊螺帽
3F-4550: 油缸蓋鎖緊螺帽數量: 8
3N-0944: 墊圈
3N-0944: 墊圈數量: 1
4L-8176: 0.787mm 厚曲軸箱通氣墊片
4L-8176: 0.787mm 厚曲軸箱通氣墊片數量: 1
7L-3111: 0.79mm 厚墊片
7L-3111: 0.79mm 厚墊片數量: 2
7B-9457: 0.35" 厚鎖緊螺帽板
7B-9457: 0.35" 厚鎖緊螺帽板數量: 2
9M-1367: 動力組變速箱螺栓鎖
9M-1367: 動力組變速箱螺栓鎖數量: 8
3P-0650: SEAL-O-RING
3P-0650: SEAL-O-RING數量: 2
1F-4419: 1.6mm 厚水管路墊片
1F-4419: 1.6mm 厚水管路墊片數量: 4
4L-8175: 通氣孔安裝蓋墊片
4L-8175: 通氣孔安裝蓋墊片數量: 1
4L-7586: 燃油和機油濾清器支撐墊片
4L-7586: 燃油和機油濾清器支撐墊片數量: 1
8M-8509: 0.036" 厚鎖片
8M-8509: 0.036" 厚鎖片數量: 1
1F-9223: 1.6mm 厚油缸體側蓋墊片
1F-9223: 1.6mm 厚油缸體側蓋墊片數量: 4
5B-6031: 油底殼鐘形安裝墊片
5B-6031: 油底殼鐘形安裝墊片數量: 2
2A-4462: 0.0478" 厚鎖緊螺絲
2A-4462: 0.0478" 厚鎖緊螺絲數量: 2
3P-0656: 66.04mm 內徑 O 型環油封
3P-0656: 66.04mm 內徑 O 型環油封數量: 1
3P-0648: O 形環密封件
3P-0648: O 形環密封件數量: 2
8F-8682: 0.89mm 厚單片墊圈螺絲鎖
8F-8682: 0.89mm 厚單片墊圈螺絲鎖數量: 3
8L-5457: 1.6mm 厚油底殼底座墊片
8L-5457: 1.6mm 厚油底殼底座墊片數量: 1
1F-3131: 0.793mm 厚缸體墊片
1F-3131: 0.793mm 厚缸體墊片數量: 3
顯示 21 的 1 到 21
描述規格相容機型
零件編號 6V-5463 的規格
套件包含: 防塵蓋,塞,緊固件,墊片,密封件,
檢視更多
零件編號 6V-5463 的相容型號

工業引擎

D379B D379

發電機組引擎

D379B

船用引擎

D379A

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換