Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎燃油系統燃油泵7E-9749: 彈簧總成
首頁
引擎燃油系統燃油泵
7E-9749: 彈簧總成
7E-9749: 彈簧總成

調速器彈簧

品牌: Cat

產品影像
7E-9749: 彈簧總成
7E-9749: 彈簧總成

調速器彈簧

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
7E-9749 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7E-9749 的規格

測量單位

美制公制
高度 (in): 1.3
寬度 (mm): 127
長度 (mm): 203.2
高度 (mm): 33.02
長度 (in): 8
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 7E-9749 的相容型號

動力平地機

120H 135H NA 120H ES 135H 120H NA

引擎 - 工業

3116

引擎 - 機具

3116 3114

挖掘機

322N 325 LN 322-A LN 322B L 325-A LN 325B LN 325-A L 205B 325-A FM L 325B L 322 LN 213B 322B 322-A 325-A M318 322 L 214B FT 325 L 322B LN 325B 322-A L 322-A N 214B M320

輪式挖掘機

M325B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天