Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓

Cat® M20x2.5 螺紋 220mm 長六角頭螺栓

品牌: Cat

產品影像
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓
7X-2570: M20X2.5 螺紋六角頭螺栓

Cat® M20x2.5 螺紋 220mm 長六角頭螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
7X-25707X-2570
174-5643174-5643
174-5640174-5640
檢視全部零件
描述規格相容機型
7X-2570 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7X-2570 的規格

測量單位

美制公制
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 8.661
螺栓長度 (mm): 220
螺栓類型: 六角頭螺栓
塗層: 鋅薄片
Grip Length (in): 6.102
握柄長度 (mm): 155
物料: 鋼,碳鋼,鋅合金,低合金鋼材
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
檢視更多
零件編號 7X-2570 的相容型號

引擎 - 發電機組

G3516C

履帶式裝載機

953D 953K 953

輪式堆土機-鏟運機

627K 627 637 627K LRC 637K 627H 637K 637K

非公路卡車

772 770 773GC 772G OEM 770G 772G 770G OEM 772G 770G

引擎 - 工業

G3512H

鋪築壓實機

CP-533D CP-533C CS-531D CS-583C CS-583D CS-531C CS-573D CS-533C CS-533D CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C CB2.9 CB-32B

輪式推土機

980 XE 982XE 980 982 980GC 994 980XE 994F 994D 994H 982 XE

伸縮臂操作車

TH83 TH63 TH580B TH103

鑽機

MD6380

反鏟裝載機

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 415 424D 436C 436B 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C 415F2 IL

輪式裝載機

914K 914M 914 910 910K 910M 920

船舶產品

G3516H G3520H G3512H

鉸接式卸料卡車

730C2 EJ 730 730C 725C 730 EJECTOR 730C2 730C D250E II 725 725C2 730 735 D300E II

挖掘機

5080 385C 5090B 345B II 345B L 375-A L 390D 390D L 385C FS 385B 385C 385C L 385C L MH 375-A 365B II 365B L 365B 385C 385C L

擴充型採礦產品

6060 7495 HF 7495

檢視更多
相關的零件
6V-7688
6V-7688: M20 x 2.5 mm 六角鎖定螺母
檢查價格
198-4781
198-4781: 10mm 厚硬墊片
檢查價格
8T-4123
8T-4123: 22mm 內徑墊片
檢查價格
8T-4131
8T-4131: M20六角螺母
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天