Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套軸套8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
首頁
緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套軸套
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承

Cat® 主車架 287.279mm 外徑 101mm 長套筒軸承

品牌: Cat

產品影像
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承
8P-8929: 287.279mm 外徑套筒軸承

Cat® 主車架 287.279mm 外徑 101mm 長套筒軸承

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
8P-8929 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 8P-8929 的規格

測量單位

美制公制
內徑 (mm): 267
內徑 (in): 10.52
外徑 (mm): 287
外徑 (in): 11.31
總長度 (mm): 101
總長度 (in): 3.98
物料: 青銅級
類型: 直式套筒
內部刻槽:
外部刻槽:
外徑近似值 (mm): 287
內徑近似值 (mm): 267
總長度近似值 (mm): 101
十字孔:
檢視更多
零件編號 8P-8929 的相容型號

履帶式堆土機

D11N D11R D11T D10 D11 11 10 10C 10S 10U 11SU 11U

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天