Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

產品影像
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓
8T-0650: M16-2 x 160mm 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
8T-0650 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 8T-0650 的規格

測量單位

美制公制
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 6.299
螺栓長度 (mm): 160
螺栓類型: 六角頭螺栓
塗層: 磷酸鋅和機油
Grip Length (in): 4.567
握柄長度 (mm): 116
物料: 鋼,鋅合金,低合金鋼材,碳鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
檢視更多
零件編號 8T-0650 的相容型號

地下鉸接式卡車

AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 II AD45

作業機具

H120GC S H110 GC S H130GC S B20 H110GC H130GC H115GC H120GC B30 H140GC S H115GC S G117 G115B

綜合多用機

IT18F IT24F IT12B IT14F IT14G IT14B

引擎 - 卡車

C7 C-12 C13

非公路卡車

797F

石油產品

TH35-E81 C175-16 CX38-P892 CX38-P800

引擎 - 工業

3516B G3512 3516B

輪式推土機

834 834G 834H 834K 814F II 814K 814F 814 966F II 918F 988 XE 814K 986 988GC 986H 988 986K 994 988K XE 924F 988G 988H 988K 966F 994F 994D 970F 994H

伸縮臂操作車

RT80 RTC60 RT60 RT100 RT50 RT50SA

履帶式堆土機

D5N

CHALLENGER

55 35 45

反鏟裝載機

420XE 416 420 430

輪式裝載機

914G 910F 910E

運土壓實機

815F II 815K 815 815F 816K 816F II 836H 836G 836K 816 816F

船舶產品

3196 C-12 C12 3176C 3176B C140

輪式集材機

545D 545C 545 555D

挖掘機

311D LRR

輪式挖掘機

W345C MH W330B W345B II

擴充型採礦產品

R3000H R1600G R1600H R2900G R2900 XE R1700 XE R1600 R1700 R2900

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天