Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒
首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒
9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒

Cat® 公制套筒 (10 mm) (3/8 吋驅動) (12 角)

品牌: Cat

產品影像
9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒
9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒
9U-6125: 10mm x 3/8" 方型驅動 12角萬向套筒

Cat® 公制套筒 (10 mm) (3/8 吋驅動) (12 角)

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 9U-6125 的規格

測量單位

美制公制
總長度 (mm): 43.5
完成:
材質說明:
總長度 (in): 1.71
方頭驅動 (in): 3/8
長度 (mm): 43.5
尺寸 (mm): 10.0
長度 (in): 1.7
Material: Carbon Steel
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換