Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒9U-6544: 衝擊套管
首頁
車間耗材工具棘輪和套管套筒
9U-6544: 衝擊套管
9U-6544: 衝擊套管

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

產品影像
9U-6544: 衝擊套管
9U-6544: 衝擊套管

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 9U-6544 的規格

測量單位

美制公制
Weight (kg): 0.789
Weight (lb): 1.739
Outer Diameter (mm): 63.5
Outer Diameter (in): 2.5
長度 (mm): 69.9
長度 (in): 2.752
Hex Size (mm): 43
Hex Size (in): 1.693
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
尺寸 (mm): 43.0
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天