登入
B6 液壓錘用 Cat® 上部襯套 (止推環),外徑 X 長度:97 X 100 mm
品牌: Cat
B6 液壓錘用 Cat® 上部襯套 (止推環),外徑 X 長度:97 X 100 mm
品牌: Cat
Description:
Upper bushing, part # 544-4643, centers the tool shank to the head and provides a durable buffer piece between the lower tool bushing and the hydraulic hammer head.
Attributes:
• Slip fit upper bushing
• Material: Steel
• Outside Diameter: 97 mm (3.82 in)
• Inside Diameter: 53 mm (2.09 in)
• Width: 100 mm (3.94 in)
• For use with diameter 68 mm (2.68 in) tool shank
Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換