尋找原廠安裝零件並檢視零件圖。
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
檢視 234 的 1 - 16
Cat® 液壓鏟刀控制先導閥
Cat
總高度 (mm)
50.0
總長度 (mm)
212.0
總寬度 (mm)
194.2
重量 (kg)
2.8
Material
Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Alloy Aluminum
駕駛員控制液壓功能用 Cat® 先導閥
Cat
總長度 (mm)
194.0
總寬度 (mm)
50.0
高度 (mm)
50.0
長度 (mm)
212.0
總高度 (mm)
212.0
物料
鑄鋁,鋁鑄件
重量近似值 (kg)
2.8
螺紋尺寸 (mm)
M12X1.75
類型
先導閥
寬度 (mm)
194.0
Cat® Joystick Control Pilot Valve enables accurate and responsive control of hydraulic functions, enhancing operator efficiency and safety
Cat
物料
鋁合金
Cat® 液壓先導閥,用於控制流體流量
Cat
Material
Grease Fluid,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Sealants / Adhesives Adhesive
Cat® 先導操作液壓控制閥可精準遠端控制重型機械的液壓功能
Cat
Material
Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive
Cat® 15.6mm Inner Diameter Pilot Control Valve
Cat
Material
Alloy Aluminum,Sealants / Adhesives Adhesive
Cat® Hydraulic Joystick Pilot Control Valve helps to translate operator inputs into accurate hydraulic signals
Cat
物料
密封膠/粘合劑,潤滑油脂 (羊毛脂、矽膠) 液
234 的 1 - 16 結果:
234 的 1 - 16 結果: