Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭自訂轉接器213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭自訂轉接器213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器

Cat® 鑄鐵油缸蓋閥噴嘴轉接器

品牌: Cat

產品影像
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器
213-7539: 汽缸蓋噴嘴適配器

Cat® 鑄鐵油缸蓋閥噴嘴轉接器

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
213-7539 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 213-7539 的規格

測量單位

美制公制
長度 (in): 4.92
物料: 不銹鋼
長度 (mm): 124.96
外徑 (in): 2.14
外徑 (mm): 54.36
螺紋: 7/8/2012
總長度 (in): 4.92
重量 (kg): 0.55
總長度 (mm): 125.0
重量 (lb): 1.22
螺紋尺寸 (in): 7/8/2012
寬度 (in): 2.14
寬度 (mm): 54.36
螺紋尺寸 (mm): M14
檢視更多
零件編號 213-7539 的相容型號

引擎

G3408C G3406 G3408 G3412C G3412

發電機組

CG137-12 CG137-08 G3412C G3406 G3412

功率模組

XQG400

工業引擎

CG137-08

發電機組引擎

POWER SYS G3412C

天然氣引擎

CG137-12 CG137-08 G3408C G3408B G3412 G3408 G3406

功率套件

G3406

發電機

SR4 SR4B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換