Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁引擎引擎部件引擎旋轉部件曲軸油封285-4073: SEAL GP-CSHA
首頁引擎引擎部件引擎旋轉部件曲軸油封285-4073: SEAL GP-CSHA
285-4073: SEAL GP-CSHA

Crankshaft Seal Assembly

品牌: Cat

產品影像
285-4073: SEAL GP-CSHA
285-4073: SEAL GP-CSHA
285-4073: SEAL GP-CSHA
285-4073: SEAL GP-CSHA
285-4073: SEAL GP-CSHA
可用庫存有限。

Crankshaft Seal Assembly

品牌: Cat

停用
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
285-4073 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 285-4073 的規格
Bore Diameter (mm): 184.0
Primary Sealing Material: Plastic
Shaft Diameter (mm): 158.0
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 285-4073 的相容型號

CHALLENGER

MTC765 MTC745 MTC755 MTC735 MT755 MT765 MT735 MT745

移動式液壓動力裝置

330C

石油引擎

C9

履帶伐木集束機

2491 2590 2391 2290 TK721

卡車引擎

C9

引擎 - 機具

C9 C-9

挖掘機

330C L 330D L 336F L 330C 330D

堆填用壓實機

816F II

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換