Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤轉向架轉向架310-2901: 轉向架組件
首頁底盤轉向架轉向架310-2901: 轉向架組件
310-2901: 轉向架組件

轉向架組件 (前)

品牌: Cat

產品影像
310-2901: 轉向架組件
310-2901: 轉向架組件

轉向架組件 (前)

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
310-2901 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 310-2901 的規格
底盤寬度 (mm): 512.0
長度 (mm): 854.0
高度 (mm): 552.5
Material: Alloy Steel
檢視更多
零件編號 310-2901 的相容型號

履帶式堆土機

D8T D8R D8GC D8 GC D8

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換