Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件中壓至高壓軟管448-4181: Hose Assembly
首頁軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件中壓至高壓軟管448-4181: Hose Assembly
448-4181: Hose Assembly

Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly

品牌: Cat

產品影像
448-4181: Hose Assembly
448-4181: Hose Assembly

Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
448-4181 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 448-4181 的規格

測量單位

美制公制
Overall Length (mm): 1,325.0
Weight (kg): 0.626
Hose ID (in): 0.25
Hose ID (mm): 6.35
Hose Type: 2-Wire Braid Compact Hose
Overall Length (in): 52.165
Material: High Pressure Hose
檢視更多
零件編號 448-4181 的相容型號

林業產品

FM528 538

挖掘機

320 320F L 340 320D L 320E L 320D2 GC 325 323 M320GC FM538 320D 320D2 L 320E LRR 352 323F L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F 320 GC 325F

快速接頭

PIN GRAB

輪式挖掘機

M320 M320D2

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換