Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁引擎氣閥機構其他閥機構部件581-1366: 搖臂柄軸
首頁引擎氣閥機構其他閥機構部件581-1366: 搖臂柄軸
581-1366: 搖臂柄軸

Cat® 搖臂柄軸,帶杯型塞

品牌: Cat

產品影像
581-1366: 搖臂柄軸
581-1366: 搖臂柄軸
581-1366: 搖臂柄軸
581-1366: 搖臂柄軸
581-1366: 搖臂柄軸

Cat® 搖臂柄軸,帶杯型塞

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
581-1366 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 581-1366 的說明

Description:
A Rocker Arm Shaft is used in internal combustion engines to actuate the opening and closing of engine valves. It contains a shaft and plug cups that are fitted at both ends of the shaft. The Rocker Arm Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the rocker arm and transfer motion from the camshaft to the valves.

Attributes:
• Provided with mounting holes to fit the fastener of size M10.
• Provides a pivot point for the rocker arms to oscillate in the cylinder head.
• High strength and wear resistance.

Applications:
A Rocker Arm Shaft is used to support the rocker arm and helps to actuate the Engine Valves, widely used in CAT Articulated Truck, Ejector Truck, Challenger, Cold Planer, Landfill Compactor, Soil Compactor, Generator Set, Gen Set Engine, Engine, Industrial Engine, Excavator, Track-type Tractor, Wheel Loader, Engine - Machine, Truck Engine, Mobile Hyd Power Unit, Rotary/track Drills, Track Feller Buncher, Site Prep Tractor, Load Haul Dump, Marine Engine, Material Handler, Motor Grader, Petroleum Engine, Petroleum Package, Petroleum Transmission, Pipelayer, Reclaimer Mixer, Track Loader, Wheel Dozer, Wheel Scraper, Wheel Tractor, Wheel Tractor-scraper and Wheeled Excavator.

檢視更多
零件編號 581-1366 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 581-1366 的相容型號

輪式堆土機-鏟運機

627K 627 637 627K LRC 637K

功率模組

TR43 TR43-E44

工業引擎

C9.3B C9.3

動力平地機

12M 3 12M 2 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

引擎 - 工業

3516B

整地堆土機

2864C 586C

石油套件

CX31-P600

發電機

LC51XX XQ330 SR4B

道路堆取料機

RM400

引擎

C9.3

移動式液壓動力裝置

336FMHPU 350MHPU 336F

堆取料機/攪拌機

RM400

路面冷刨機

PM312 PM313 PM310

輪式堆土機

627H 637K

挖掘機

340 340F 345 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 350 336F L 568 FM LL 336F XE 340MHPU 336 340F L UHD 349 GC 336 MHPU 336F LNXE 336F LN 336F L XE 568 FM FM568 350 OEM 336E L 345 GC

船用引擎

C9.3

動力傳動系統

TR35E44-C9.3B

變速箱

TR35

吊管機

PL72

發電機組

DE400GC XQP310 DE350SGC XQ330 C9.3 DE400SGC

林業產品

568 OTHER

履帶伐木集束機

522 521

卡車引擎

C9

履帶裝載機

973K 973

OEM MOB 液壓動力裝置

336MHPU

物料處理機

MH3250 MH3050

OEM 解決方案

TR35E44-C9.3BL

輪式鏟運機

637K

履帶式堆土機

D6T LGP D6 D7 D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T D7E LGP D7E

輪式裝載機

966 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 972M XE 966M XE 972XE 966L 966K 966M

鉸接式卡車

725C 725 725C2

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換