Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤底盤系統套件鏈節組套件610-5274: 連結套件
首頁底盤底盤系統套件鏈節組套件610-5274: 連結套件
610-5274: 連結套件

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

品牌: Cat

fallback-image
610-5274: 連結套件

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
包含的項目

沒有可用的結果。

306-2148: 履帶螺栓
306-2148: 履帶螺栓數量: 384
9W-3361: 履帶螺帽
9W-3361: 履帶螺帽數量: 384
顯示 2 的 1 到 2
描述規格相容機型
零件編號 610-5274 的說明

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

檢視更多
零件編號 610-5274 的規格

測量單位

美制公制
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202.81
Track Pitch (in): 7.985
Pin Retention System: Press Fit
Grease Track Type: GLT2
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 48
Master Link Type: Press Fit Master
檢視更多
零件編號 610-5274 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換