Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤底盤系統套件惰輪組套件611-6451: 惰輪套件
首頁底盤底盤系統套件惰輪組套件611-6451: 惰輪套件
611-6451: 惰輪套件

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

品牌: Cat

產品影像
611-6451: 惰輪套件
611-6451: 惰輪套件

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
包含的項目

沒有可用的結果。

136-2422: 惰輪組
136-2422: 惰輪組數量: 2
447-1718: M20-2.5 x 50mm 六角頭螺栓
447-1718: M20-2.5 x 50mm 六角頭螺栓數量: 8
顯示 2 的 1 到 2
描述規格相容機型
零件編號 611-6451 的說明

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

檢視更多
零件編號 611-6451 的規格

測量單位

美制公制
Tread Diameter (in): 25.0
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 635.0
Application: Standard Application
UC System: HD
檢視更多
零件編號 611-6451 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換