Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁引擎引擎部件引擎旋轉部件7N-3005: 惰輪軸傳動配件
首頁引擎引擎部件引擎旋轉部件7N-3005: 惰輪軸傳動配件
7N-3005: 惰輪軸傳動配件

Cat® 惰輪軸,軸直徑:94 mm

品牌: Cat

產品影像
7N-3005: 惰輪軸傳動配件
7N-3005: 惰輪軸傳動配件
7N-3005: 惰輪軸傳動配件
7N-3005: 惰輪軸傳動配件
7N-3005: 惰輪軸傳動配件

Cat® 惰輪軸,軸直徑:94 mm

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
7N-3005 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7N-3005 的規格

測量單位

美制公制
長度 (in): 4.65
長度 (mm): 118.0
物料:
外徑 (in): 5.08
外徑 (mm): 129.0
軸徑 (in): 3.7
軸徑 (mm): 94.0
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 7N-3005 的相容型號

履帶式堆土機

D11R D11N

引擎

3512B

堆土機

776D 776C 784C 784B 776B

卡車

785 789 793 793B 777 789C 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

輪式裝載機

994

非公路卡車

785D

灑水系統總成

CAT WDS

推土鏟

11U 11SU

犁土機

11

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換