Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب1F-1280: جلبة
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب1F-1280: جلبة
1F-1280: جلبة

محمل جلب مستقيم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
1F-1280: جلبة
1F-1280: جلبة

محمل جلب مستقيم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 1F-1280

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 32.0
Inside Diameter (in): 1.25
Outside Diameter (mm): 38.0
Outside Diameter (in): 1.5
Overall Length (mm): 35.0
Overall Length (in): 1.38
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
المواد: برونز
Type: STRAIGHT SLEEVE
القطر الداخلي التقريبي (مم): 32.0
الحز الداخلي: بلا
فتحات عرضية: بلا
الطول الكلي التقريبي (مم): 35.0
القطر الخارجي التقريبي (مم): 38.0
الحز الخارجي: بلا
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 1F-1280

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16

جرار مجنزر

D6C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة