หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก1F-1280: ปลอก
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก
1F-1280: ปลอก
1F-1280: ปลอก

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1F-1280: ปลอก
1F-1280: ปลอก

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 1F-1280
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1F-1280

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 32.0
Inside Diameter (in): 1.25
Outside Diameter (mm): 38.0
Outside Diameter (in): 1.5
Overall Length (mm): 35.0
Overall Length (in): 1.38
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
วัสดุ: บรอนซ์
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ไม่ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 38.0
ร่องภายนอก: ไม่ใช่
ร่องภายใน: ไม่ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 35.0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 32.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1F-1280

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6C

รถเกรดดิน

16

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน