الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الدلفنةمجموعات بكرات الحامل428-0056: مجموعة بكرة الحامل
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الدلفنةمجموعات بكرات الحامل428-0056: مجموعة بكرة الحامل
428-0056: مجموعة بكرة الحامل

بكرة حامل الجنزير

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
428-0056: مجموعة بكرة الحامل
428-0056: مجموعة بكرة الحامل
428-0056: مجموعة بكرة الحامل
428-0056: مجموعة بكرة الحامل
428-0056: مجموعة بكرة الحامل

بكرة حامل الجنزير

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 428-0056

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
العرض (بوصة): 8.31
قطر الشفة (بوصة): 8.66
قطر الشفة (مم): 220.0
قطر الحز (بوصة): 7.54
قطر الحز (مم): 191.0
العرض (مم): 211.0
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Tread OD (mm): 190.5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 428-0056

جرار مجنزر

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

ماكينة مد المواسير

572R II

جرار للخوض في المياه

D7R II

اللودر المجنزر

973D

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة