الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة446-0165: مسمار
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة446-0165: مسمار
446-0165: مسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
446-0165: مسمار
446-0165: مسمار
446-0165: مسمار
446-0165: مسمار
446-0165: مسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 446-0165

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Length (mm): 55.0
Length (in): 2.15
Pin Diameter (mm): 10.0
Pin Diameter (in): 0.37
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Length (mm): 54.5
Diameter (mm): 9.5
Pin Length (in): 2.146
Diameter (in): 0.374
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 446-0165

ناقل الحركة

TR16-C7.1

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

545D 535D 525D 555D

لودر بعجل

938K 938M 924K 926M 930K 930M

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة