الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي522-4372: المسمار SEM
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي522-4372: المسمار SEM
522-4372: المسمار SEM

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
522-4372: المسمار SEM
522-4372: المسمار SEM
522-4372: المسمار SEM
522-4372: المسمار SEM
522-4372: المسمار SEM

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 522-4372

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 0.748
Bolt Length (mm): 19.0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.118
Grip Length (mm): 3.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 522-4372

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة