الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرتجميعات الوصلة563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرتجميعات الوصلة563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة

Cat® Link Assembly 1 Tooth Master, 41 Sections, PPR, SALT, 317.5mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة
563-8476: وصلة جنزير الخدمة العامة

Cat® Link Assembly 1 Tooth Master, 41 Sections, PPR, SALT, 317.5mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 563-8476

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
مستشعر التآكل: بلا
نوع مانع تسرب وشحم: ملح
نوع جنزير الشحم: غير قابل للتطبيق
نوع الوصلة الرئيسية: 1 سن ماستر
نظام تقوية الجنزير: غير قابل للتطبيق
حز مسمار الجنزير: 1,375
حز المسمار الرئيسي: M36
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 563-8476

جرار مجنزر

D11T D11

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة