Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة

مسمار من الفولاذ برأس سداسي بقفل ذاتي مقاس 3\8 بوصة من ®Cat

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة
5D-9844: مسمار سداسي الرأس 3/8 بوصة

مسمار من الفولاذ برأس سداسي بقفل ذاتي مقاس 3\8 بوصة من ®Cat

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 5D-9844

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
طول المسمار (بوصة): 2
Bolt Length (mm): 50.8
نوع المسمار: مسمار سداسي الرأس
الطبقة الخارجية: مطلي بالزنك
طول المسكة (بوصة): 1.0
طول المسكة (مم): 25.4
المواد: فولاذ,فولاذ كربوني,سبائك الزنك,بلاستيك نايلون 6، 6/12، 6/6
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5D-9844

الشاحنة المفصلية

D35HP D400E D400D D350E D400 D40D

شاحنة الطرق الوعرة

789 789G 789D

محرك مجموعة المولد

3406C 3406B 3608 3606

خلاط ماكينات الإصلاح

RM-350B RM-350 RM-250C

لودر بعجل

980G II 966D 966E 980F II 980C 980F 980G

جرار مجنزر

D6G2 LGP D10 D8 GC D8GC D6D D7G2 D6E D6G D6H D7R D7G D7H D8R D8N D8R II D6G2 XL

الترس البحري

3192 7251

مجموعة مولد بترولية

C15

ماكينات إصلاح الطرق

RR-250 RR-250B RM-350B

ضاغط التربة

825G 825C

محرك بترولي

3512C

محرك بحري

3406B 3406C C280-6

المولد

SR4 SR4B

اللودر المجنزر

973 943 973C 963C 977L

المصدم

HT400

محرك الشاحنة

C-12 3406C 3406B

جهاز تثبيت خلاط

SM-350

جهاز تثبيت التربة

SS-250B SS-250

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

120H 16 120K 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140K 140H 16G 140H NA 140K 2 140 143H 12H 12K 120 160K 160H 16H NA 160H NA 135H NA 12H ES 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

الكسارة

953 10 943 7 6 8

جرار بعجل

651B 651E 621 631D 631E 641B 623B 623E 623F 621B 657E 657B 621R 621E 621F 633D 639D 627B 627E 627F 637D 637E 834B 814B 824G 824C 824G II

الرافعة

528 57H 56H 56

المحرك

G3406

ناقل الحركة البحري‬

7251 7261

مجموعة المولد

G3406 C27 C32 C15 3406C

ماكينة مد المواسير

587R 578 572R 583R 572G 589

محرك - صناعي

3406B 3406C

المجراف الأمامي

5080

شاحنة

789D

ضاغط طمر النفايات

836 826G II 826C 826G

مجموعة القدرة

G3406

ماكينة الكشط على البارد

PM-465

أداة خدش كسارة

16G

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

528 530B 528B

المحرك الصناعي

C32 3406B 3406C 3406 C15

حفار

375-A L 235B 235C 235D 375-A 245 245D 245B

كاشطة بعجل

621E 621F 621B 657E 623F 623E 637E 637D 627F 639D 627B 627E

محرك الغاز

G3608 G3406

البلدوزر

7SU 6SU 7S LGP 824S 8U 10C 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 8SU

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة