Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

تحديد معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةموانع التسرب الأخرى7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةموانع التسرب الأخرى
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم

حشية

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم
7W-6081: حشية غطاء مجموعة محرك بسمك 0,8 مم

حشية

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 7W-6081
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 7W-6081
الطول الكلي (مم): 126.0
العرض الكلي (مم): 115.0
Material: Rubber Gasket Gasket,Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 7W-6081

ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة

57H

شاحنة التفريغ المفصلية

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16G 16H NA

لودر بعجل

980G II 980C 980F 980G 980F II

جرار بعجل

814B 824G II 824G 824C

الحفار

5080 375-A L 375-A 245 245D 245B

جرار مجنزر

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II 8 824S 8U 825 8SU 8A

المحرك - الصناعي

HT400 3406B 3406C 3406B 3406C 3406 G3406

ماكينة مد المواسير

583R 587R 578

المحرك - الشاحنة

3406C 3406B

المنتجات البحرية

3406B 3406C G3406 3406C

ماكينات إصلاح الطرق

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B

أداة العمل

PM-465

كاشطة جرار بعجل

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F 623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

مجموعة القدرة

G3406

المولد

SR4 SR4B

ضاغط نقل التربة

825G 825C 826C 826G 826G II

المحرك - مجموعة المولد

G3406 3406C 3406B

RIPPER SCARIFIER

16G

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة