الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي030-8294: برغي الزر
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي030-8294: برغي الزر
030-8294: برغي الزر

Hex Socket Head Cap Screw / Bolt

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
030-8294: برغي الزر
030-8294: برغي الزر
030-8294: برغي الزر
030-8294: برغي الزر
030-8294: برغي الزر

Hex Socket Head Cap Screw / Bolt

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 030-8294

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
المواد: سائل طلاء,الفولاذ,فولاذ السبائكي
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (in): 0.75
Grip Length (in): 0.111
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Bolt Length (mm): 19.05
Grip Length (mm): 2.82
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 030-8294

شاحنة

795F XQ 793F AC 795F AC 794 AC MT4400D AC

ناقل الحركة

TR53

الشاحنة المفصلية

735B 740B

المحرك - الماكينة

3516C

شاحنة الطرق الوعرة

798 794 AC 796 AC 798 AC

محرك مجموعة المولد

3608 3606

محرك بحري

C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

24H

شاحنة قاذف

740B

اللودر ذو المحراث الخلفي

424D 416D

لودر بعجل

994F 994D 994K 994H 995 994

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD30 AD45 AD63

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة