AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit030-8294: Kuusiopultti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit030-8294: Kuusiopultti
030-8294: Kuusiopultti

Kuusiokantainen ruuvi/pultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
030-8294: Kuusiopultti
030-8294: Kuusiopultti
030-8294: Kuusiopultti
030-8294: Kuusiopultti
030-8294: Kuusiopultti

Kuusiokantainen ruuvi/pultti

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 030-8294 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs,Jäähdytysneste,Terässeos
Pinnoite: Tavallinen korroosionestoaineella
Pultin pituus (in): 0.75
Kahvan pituus (in): 0,111
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Bolt Length (mm): 19,05
Grip Length (mm): 2,82
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 030-8294

MERIMOOTTORI

C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

MAANSIIRTOAUTO

798 794 AC 796 AC 798 AC

MOOTTORI - KONE

3516C

PYÖRÄKUORMAAJA

994F 994D 994K 994H 995 994

KAIVURIKUORMAAJA

424D 416D

TIEHÖYLÄT

24H

VAIHTEISTO

TR53

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

735B 740B

EJEKTORILLA VARUSTETTU KUORMA-AUTO

740B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3608 3606

MAANALAINEN NIVELKUORMA-AUTO

AD30 AD45 AD63

KUORMA-AUTO

795F XQ 793F AC 795F AC 794 AC MT4400D AC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu