تسجيل الدخول
Cat® Hand Steering Wheel provides manual control over steering for operators, facilitating accurate maneuvering and control during operation
العلامة التجارية: Cat
Cat® Hand Steering Wheel provides manual control over steering for operators, facilitating accurate maneuvering and control during operation
العلامة التجارية: Cat
The Hand Steering Wheel is designed to enable manual control over steering for operators, its function provides a direct interface between the operator and the steering system, allowing for accurate maneuvering and control of the equipment during operation. Installed within the cabin and operator's station, the hand steering wheel is connected to the steering mechanism via a steering shaft and linkage. When the operator turns the steering wheel, it transmits the input to the steering system, causing the wheels to turn accordingly, enabling the equipment to change direction.
Attributes:
• Built with high-quality materials for durability.
• Ergonomic grip for comfortable handling.
• Smooth rotation for effortless steering.
• Anti-slip surface for enhanced control.
• Weather-resistant material withstands harsh conditions.
Applications:
The Hand Steering Wheel is positioned within reach of the operator's seated position to turn the wheel clockwise and counterclockwise, the operator can control the orientation of the equipment's front wheels, enabling turns, adjustments, and straight-line movement.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة