Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالصواميل094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالصواميل094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم

صامولة من Cat® (قضيب التوصيل)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم
094-7516: صامولة سداسية M12 x 1,25 مم

صامولة من Cat® (قضيب التوصيل)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 094-7516

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الارتفاع الكلي (بوصة): 0.51
الارتفاع الكلي (مم): 13.0
العرض الكلي (بوصة): 0.78
العرض الكلي (مم): 20.0
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex with Captive Washer
Thread Size (mm): M12
Thickness (mm): 13.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.25
Drive (in): 0.669
Drive (mm): 17.0
Thickness (in): 0.512
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 094-7516

وحدة آلية هيدروليكية متنقلة

323D L 323D LN

حفار

311D LRR 312B L 312D L 320C L 311-A 320-A L 314D LCR E70 320B 320C 320D 320D LN 320-A N 312B 312C 312D E200B 320D GC E70B 319D L 315D L 319D 320D LRR 314D CR 320C FM 319C 321D LCR E110B 320B FM LL 311B 311C 323D 318D L 320B N 320D L 320B L 312C L 312-A 320D FM RR 318C 320B LU 320D FM 320B LL 323D SA 314C 320D RR 323D S 320-A 319D LN 323D L 320 L 323D LN 307-A EL200B 321C E120B 313D 320B U 321B

لودر بعجل صغير

910G

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة