ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה

אום של Cat®‎‎ (טלטל)

מותג: Cat

תמונות מוצר
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה
094-7516: M12 x 1.25 מ"מ אום משושה

אום של Cat®‎‎ (טלטל)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 094-7516

יחידות מידה

ארה"במטרי
גובה כולל (אינץ'): 0.51
גובה כולל (מ"מ): 13.0
רוחב כולל (אינץ'): 0.78
רוחב כולל (מ"מ): 20.0
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex with Captive Washer
Thread Size (mm): M12
Thickness (mm): 13.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.25
Drive (in): 0.669
Drive (mm): 17.0
Thickness (in): 0.512
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 094-7516

מעמיס גלגלים קומפקטי

910G

יחידת כוח היד' נייד

323D L 323D LN

מחפר

311D LRR 312B L 312D L 320C L 311-A 320-A L 314D LCR E70 320B 320C 320D 320D LN 320-A N 312B 312C 312D E200B 320D GC E70B 319D L 315D L 319D 320D LRR 314D CR 320C FM 319C 321D LCR E110B 320B FM LL 311B 311C 323D 318D L 320B N 320D L 320B L 312C L 312-A 320D FM RR 318C 320B LU 320D FM 320B LL 323D SA 314C 320D RR 323D S 320-A 319D LN 323D L 320 L 323D LN 307-A EL200B 321C E120B 313D 320B U 321B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה