الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر

وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر من ®Cat

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر
136-2407: وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر

وصلة الجنزير الرئيسية المشحمة على الجانب الأيسر من ®Cat

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 136-2407

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
ميل الجنزير (مم): 154.0
حجم المسمار (مم): 14,2
ميل الجنزير (بوصة): 6.063
حجم المسمار (بوصة): 14,2
Overall Height (in): 2.913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Bore To Rail (mm): 40.5
Overall Height (mm): 74.0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Master Bolt Thread: M14
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Master Link Type: Slip Fit Master
Bushing Bore Diameter (mm): 41
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 136-2407

ماكينة الكشط على البارد

PM312 PM313 PM310

راصف الأسفلت

AP455 AP555

حفار هيدروليكي‬ صغير

308.5 308 307.5 309 307 307D 307C 307B 308E2 SR 308E SR 307E 308E CR 308E2SR 308E 308D 308C 308E2CR 308E2 307E2 308E2 CR

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة