ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קישורים136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלעקוב אחר קישורים136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן

Cat® צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן

מותג: Cat

תמונות מוצר
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן
136-2407: צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן

Cat® צד שמאל גריז משומן קישור מסלול מאסטר משומן

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 136-2407

יחידות מידה

ארה"במטרי
גודל בורג (מ"מ): 14.2
שיפוע זחל (אינץ'): 6.063
גודל בורג (אינץ'): 14.2
שיפוע זחל (מ"מ): 154.0
Overall Height (in): 2.913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Bore To Rail (mm): 40.5
Overall Height (mm): 74.0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Master Bolt Thread: M14
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Master Link Type: Slip Fit Master
Bushing Bore Diameter (mm): 41
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 136-2407

מתכנן קר

PM312 PM313 PM310

מחפר מיני היד'

308.5 308 307.5 309 307 307D 307C 307B 308E2 SR 308E SR 307E 308E CR 308E2SR 308E 308D 308C 308E2CR 308E2 307E2 308E2 CR

מרצף אספלט

AP455 AP555

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה