Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةالمحركالمحركات وكتل المحركاتمكونات مجموعة الأسطواناتمحامل الجلب155-5031: جلبة
الصفحة الرئيسية
المحركالمحركات وكتل المحركاتمكونات مجموعة الأسطواناتمحامل الجلب
155-5031: جلبة
155-5031: جلبة

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
155-5031: جلبة
155-5031: جلبة
155-5031: جلبة
155-5031: جلبة
155-5031: جلبة

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
منتجات تشترى مع بعضها بشكل متكرر
155-5031155-5031
156-5010156-5010
138-9530138-9530
الاطلاع على كل القطع
منتجات تشترى مع بعضها بشكل متكرر
قطعة الغيار هذه:
155-5031: جلبة
155-5031
قطعة الغيار هذه:
155-5030: كتيفة
155-5030
قطعة الغيار هذه:
156-1541: كتيفة
156-1541
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 155-5031
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 155-5031

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 25
Inside Diameter (in): 0.98
Outside Diameter (mm): 30
Outside Diameter (in): 1.18
Overall Length (mm): 22
Overall Length (in): 0.87
Flange Diameter (mm): 35
Flange Diameter (in): 1.38
Flange Thickness (mm): 4
Flange Thickness (in): 0.16
Cross Holes: No
Material: Plastic,Plastic Plastic
Type: FLANGED SLEEVE
عرض المزيد

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 155-5031

أداة العمل

BP22 BP25 BA22 BA25 BA22 BA30 BP25 BP22

لودر بعجل

908H 906H

جرار بعجل

908 924H 907 966H 926M 906

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير