HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre155-5031: FÔRING
Hjem
MotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre
155-5031: FÔRING
155-5031: FÔRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Produktbilder
155-5031: FÔRING
155-5031: FÔRING
155-5031: FÔRING
155-5031: FÔRING
155-5031: FÔRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 155-5031
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 155-5031

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 25
Inside Diameter (in): 0,98
Outside Diameter (mm): 30
Outside Diameter (in): 1,18
Overall Length (mm): 22
Overall Length (in): 0,87
Flange Diameter (mm): 35
Flange Diameter (in): 1,38
Flange Thickness (mm): 4
Flange Thickness (in): 0.16
Cross Holes: No
Material: Plastic,Plastic Plastic
Type: FLANGED SLEEVE
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 155-5031

HJULLASTER

908H 906H

HJULDOSER

908 924H 907 966H 926M 906

ARBEIDSREDSKAP

BP22 BP25 BA22 BA25 BA22 BA30 BP25 BP22

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert