Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةالمحاور ومكوناتهاالمحاور207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةالمحاور ومكوناتهاالمحاور207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير

Cat® Steering Stop Bolt (M16 X 75)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير
207-4262: ‏‫مسمار الجنزير

Cat® Steering Stop Bolt (M16 X 75)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 207-4262

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 2.953
Bolt Length (mm): 75.0
Length (mm): 75.0
Bolt Type: Hex Head
Hex Size (mm): 24.0
Length (in): 2.952
Hex Size (in): 0.944
المواد: فولاذ كربوني
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.236
Grip Length (mm): 6.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 207-4262

اللودر ذو المحراث الخلفي

416 434 450 420F2 422F2 444F2 424D 416E 416F 420D 422F 444F 444 420E 430D 434E 422E 434F 444E 440 420 416D 434F2 416F2 450E 415F2 450F 420F 430E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة