HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler207-4262: Sporbolt
HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler207-4262: Sporbolt
207-4262: Sporbolt

Cat® Steering Stop Bolt (M16 X 75)

Mærke: Cat

Produktbilleder
207-4262: Sporbolt
207-4262: Sporbolt
207-4262: Sporbolt
207-4262: Sporbolt
207-4262: Sporbolt

Cat® Steering Stop Bolt (M16 X 75)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 207-4262

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.953
Bolt Length (mm): 75,0
Length (mm): 75,0
Bolt Type: Hex Head
Hex Size (mm): 24,0
Length (in): 2,952
Hex Size (in): 0,944
Materiale: Kulstål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 207-4262

RENDEGRAVER

416 434 450 420F2 422F2 444F2 424D 416E 416F 420D 422F 444F 444 420E 430D 434E 422E 434F 444E 440 420 416D 434F2 416F2 450E 415F2 450F 420F 430E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet