الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة213-6695: مسمار
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة
213-6695: مسمار
213-6695: مسمار

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 8.62" long

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
213-6695: مسمار
213-6695: مسمار
213-6695: مسمار
213-6695: مسمار
213-6695: مسمار

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 8.62" long

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 213-6695
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 213-6695

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Plating: Zinc Plated
Pin Diameter (mm): 65
Pin Diameter (in): 2.56
Length (mm): 219
Length (in): 8.62
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Diameter (mm): 65.02
Pin Length (mm): 219
Diameter (in): 2.56
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 213-6695

اللودر ذو المحراث الخلفي

420XE 420F2 432E 420E 434E 420F 420

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير