Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销213-6695: 销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
213-6695: 销
213-6695: 销

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 8.62" long

品牌: Cat

产品图像
213-6695: 销
213-6695: 销
213-6695: 销
213-6695: 销
213-6695: 销

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 8.62" long

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
213-6695 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 213-6695 的技术规格

计量单位

美制公制
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Plating: Zinc Plated
Pin Diameter (mm): 65
Pin Diameter (in): 2.56
Length (mm): 219
Length (in): 8.62
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Diameter (mm): 65.02
Pin Length (mm): 219
Diameter (in): 2.56
查看更多
零件号 213-6695 的兼容型号

挖掘装载机

420XE 420F2 432E 420E 434E 420F 420