الصفحة الرئيسية461-6715: Two Wire Braid Compact Hose
الصفحة الرئيسية461-6715: Two Wire Braid Compact Hose
461-6715: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
461-6715: Two Wire Braid Compact Hose
461-6715: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 461-6715
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 461-6715

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 461-6715
Overall Length (mm): 5,200.0
Weight (kg): 2.694
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 461-6715

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

794 AC

شاحنة الطرق الوعرة

794 AC 796 AC 798 AC 798

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة