Aloitus461-6715: Kompakti kaksijohtoinen letku
Aloitus461-6715: Kompakti kaksijohtoinen letku
461-6715: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
461-6715: Kompakti kaksijohtoinen letku
461-6715: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 461-6715 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Näytä enemmän
Osanumeron 461-6715 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 5 200,0
Paino (kg): 2,694
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 461-6715

MAANSIIRTOAUTO

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu