الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدواتأدوات عزم الدورانمفاتيح ربط عزم الدوران، والمهايئات، ووصلات التمديد469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدواتأدوات عزم الدورانمفاتيح ربط عزم الدوران، والمهايئات، ووصلات التمديد469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter
469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter

Cat® M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter is used to attach pressure and temperature sensors to the engine

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter

Cat® M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter is used to attach pressure and temperature sensors to the engine

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬المواصفات
وصف رقم القطعة 469-2961

A Sensor Mounting Hexagonal Adapter serves as a connector between the sensor and the engine, allowing for accurate measurement and monitoring of pressure and temperature levels in the engine assembly. It is made to screw into the engine block or other suitable mounting locations on the engine. By attaching the sensor to the adapter, technicians can accurately measure pressure and temperature levels within the engine, providing valuable data for monitoring and troubleshooting engine performance.

Attributes:
• Features threads that ensure compatibility with a wide range of pressure and temperature sensors with corresponding thread specifications
• Provides a secure mounting solution for sensors, ensuring reliable and consistent sensor placement on the engine

Applications:
A Sensor Mounting Hexagonal Adapter facilitates the secure attachment of sensors to the engine that monitor engine parameters, enabling accurate data collection and analysis for diagnostic and tuning purposes.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 469-2961

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Thread: M14x1.5,1/8"-27NPTF
Hex Size (mm): 19.1
Hex Size (in): 0.751
Weight (kg): 0.023
Weight (lb): 0.05
Material: Carbon Steel
عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة