Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটর্ক টুলটর্ক রেঞ্চ, অ্যাডাপ্টার, ও এক্সটেনশন469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটর্ক টুলটর্ক রেঞ্চ, অ্যাডাপ্টার, ও এক্সটেনশন469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter
469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter

Cat® M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter is used to attach pressure and temperature sensors to the engine

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
469-2961: M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter

Cat® M14 X 1/8" Sensor Mounting Hexagonal Adapter is used to attach pressure and temperature sensors to the engine

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
469-2961 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Sensor Mounting Hexagonal Adapter serves as a connector between the sensor and the engine, allowing for accurate measurement and monitoring of pressure and temperature levels in the engine assembly. It is made to screw into the engine block or other suitable mounting locations on the engine. By attaching the sensor to the adapter, technicians can accurately measure pressure and temperature levels within the engine, providing valuable data for monitoring and troubleshooting engine performance.

Attributes:
• Features threads that ensure compatibility with a wide range of pressure and temperature sensors with corresponding thread specifications
• Provides a secure mounting solution for sensors, ensuring reliable and consistent sensor placement on the engine

Applications:
A Sensor Mounting Hexagonal Adapter facilitates the secure attachment of sensors to the engine that monitor engine parameters, enabling accurate data collection and analysis for diagnostic and tuning purposes.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 469-2961 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Thread: M14x1.5,1/8"-27NPTF
Hex Size (mm): 19.1
Hex Size (in): 0.751
Weight (kg): 0.023
Weight (lb): 0.05
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে